Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233 - Cam levers adjustable external thread, stainless steel
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04233_1_asmtab.prj},{NB=04233-2512010X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.0},{L=50},{GEW=0.2635},{EAN=4059495291512},{TYP=1.000},{TYP1=1.000},{BEST=04233-2512010X50},{AUSF=elektrolytisch poliert},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,,BLOHM},{PPATH=04233_1_schb.prj},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
External thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
total length
[mm]
F
Clamping force
[kN]
HANDKRAFT
hand force
[N]
S
stroke
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04233-9512003X10
04233-9512003X10
9
elektrolytisch poliert
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0192
Yes
73181520
4059495291802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9512003X15
04233-9512003X15
9
elektrolytisch poliert
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0251
Yes
73181520
4059495291819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9512003X30
04233-9512003X30
9
elektrolytisch poliert
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0219
Yes
73181520
4059495291826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9512004X10
04233-9512004X10
9
elektrolytisch poliert
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
10
0.0214
Yes
73181520
4059495291833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9512004X15
04233-9512004X15
9
elektrolytisch poliert
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
15
0.0251
Yes
73181520
4059495291840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-9512004X30
04233-9512004X30
9
elektrolytisch poliert
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
90
1.0
30
0.0231
Yes
73181520
4059495291857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0512004X15
04233-0512004X15
0
elektrolytisch poliert
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
15
0.0410
Yes
73181520
4059495290652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0512004X20
04233-0512004X20
0
elektrolytisch poliert
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0420
Yes
73181520
4059495290669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0512004X30
04233-0512004X30
0
elektrolytisch poliert
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0394
Yes
73181520
4059495290676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0512005X20
04233-0512005X20
0
elektrolytisch poliert
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
20
0.0432
Yes
73181520
4059495290683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0512005X30
04233-0512005X30
0
elektrolytisch poliert
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
30
0.0420
Yes
73181520
4059495290690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0512005X40
04233-0512005X40
0
elektrolytisch poliert
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
40
0.0430
Yes
73181520
4059495290706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-0512005X50
04233-0512005X50
0
elektrolytisch poliert
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
2.0
100
1.0
50
0.0433
Yes
73181520
4059495290713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1512005X20
04233-1512005X20
1
elektrolytisch poliert
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0746
Yes
73181520
4059495290966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1512005X30
04233-1512005X30
1
elektrolytisch poliert
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0755
Yes
73181520
4059495290973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1512005X40
04233-1512005X40
1
elektrolytisch poliert
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0777
Yes
73181520
4059495290980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1512005X50
04233-1512005X50
1
elektrolytisch poliert
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0777
Yes
73181520
4059495290997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1512006X20
04233-1512006X20
1
elektrolytisch poliert
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
20
0.0753
Yes
73181520
4059495291000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1512006X30
04233-1512006X30
1
elektrolytisch poliert
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
30
0.0789
Yes
73181520
4059495291017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1512006X40
04233-1512006X40
1
elektrolytisch poliert
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
40
0.0801
Yes
73181520
4059495291024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-1512006X50
04233-1512006X50
1
elektrolytisch poliert
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
4.0
120
1.0
50
0.0819
Yes
73181520
4059495291031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2512008X25
04233-2512008X25
2
elektrolytisch poliert
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
25
0.2414
Yes
73181520
4059495291444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2512008X30
04233-2512008X30
2
elektrolytisch poliert
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
30
0.2456
Yes
73181520
4059495291451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2512008X40
04233-2512008X40
2
elektrolytisch poliert
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
40
0.2466
Yes
73181520
4059495291468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04233-2512008X50
04233-2512008X50
2
elektrolytisch poliert
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
8.0
350
1.0
50
0.2539
Yes
73181520
4059495291475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성