카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
04 Series - Light Duty Stainless Steel Casters (Capacity to 350)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/04_asmtab.prj},{NB=04XS03051S},{SER=04 Series},{MO=S},{SIZE=3-5/8\" x 2-1/2\"},{TT=XS},{D=3.00},{W=1.25000000},{WB=51},{BR=},{X=3.62500},{Y=2.500000},{HDX=2.812500},{HDY=1.750000},{HDX1=3.062500},{HDY1=1.750000},{HDIA=0.375000},{PPATH=04_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
W
Tread Width
[인치]
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Wheel Color
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
04XS03051S
04XS03051S
04 Series
3-5/8" x 2-1/2"
1 1/4
Crowned Tread
Grey Tread on Grey Core
-45°F to +180°F
65-75 Shore A
200
4 1/4
1 5/16
2 13/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성