피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03288 - Parallel keys DIN 6885 A
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Dowels, parallel keys, dowel pin pullers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zylinderstifte_passfedern_abziehwerkzeug/03288.prj},{NB=03288-14X56},{BEST=03288-14X56},{AUSF=Stahl},{B=14},{H=9},{L=56},{GEW=0.0514},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182400},{EAN=4059495037844},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{LZR=25,28,32,36,40,45,50,56,70,80},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03288-03X8
03288-03X8
Steel
3
3
8
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X10
03288-03X10
Steel
3
3
10
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037004
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X12
03288-03X12
Steel
3
3
12
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X14
03288-03X14
Steel
3
3
14
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X16
03288-03X16
Steel
3
3
16
0.0010
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037035
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X18
03288-03X18
Steel
3
3
18
0.0012
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037042
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X20
03288-03X20
Steel
3
3
20
0.0013
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X22
03288-03X22
Steel
3
3
22
0.0014
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037066
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X25
03288-03X25
Steel
3
3
25
0.0017
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-03X28
03288-03X28
Steel
3
3
28
0.0019
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X8
03288-04X8
Steel
4
4
8
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037196
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X10
03288-04X10
Steel
4
4
10
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X12
03288-04X12
Steel
4
4
12
0.0012
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X14
03288-04X14
Steel
4
4
14
0.0016
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037127
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X16
03288-04X16
Steel
4
4
16
0.0019
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037134
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X18
03288-04X18
Steel
4
4
18
0.0024
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037141
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X20
03288-04X20
Steel
4
4
20
0.0023
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037158
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X22
03288-04X22
Steel
4
4
22
0.0026
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037165
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X25
03288-04X25
Steel
4
4
25
0.0029
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037172
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-04X28
03288-04X28
Steel
4
4
28
0.0033
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037189
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X12
03288-05X12
Steel
5
5
12
0.0021
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037202
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X14
03288-05X14
Steel
5
5
14
0.0024
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037219
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X16
03288-05X16
Steel
5
5
16
0.0028
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037226
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X18
03288-05X18
Steel
5
5
18
0.0031
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037233
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03288-05X20
03288-05X20
Steel
5
5
20
0.0036
Normenübersicht
Yes
73182400
4059495037240
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성