카탈로그: Pfeifer
생성됨: 15.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pfeifer
03 Foundation Anchor PGS-G2
Pfeifer
Connecting
Screw connection system
Column shoe system
03_Foundation Anchor PGS-G2
Powered by
CAD모델 선택
{pfeifer/05_connecting/02_screw_connection_system/01_column_shoe_system/03_foundation_anchor_pgs_g2/pgs_g2.prj},{NB=PGS-24/G2-176066(300)},{TYP=PGS-24/G2},{LODLEVEL=300},{MAT=Stahl blank},{VE=1},{INFO=PDF},{INFO1=PDF},{INFO2=PDF},{LODDEST=architecture}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge
[mm]
NRD
Bemessungs-widerstand
[kN]
M
Gewinde-größe
ⁿ/ₐ
LS
Ls
[mm]
E
e
[mm]
SW
[mm]
D
[mm]
DS
ds
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LT
Ladungs-träger
[piece(s)]
VE
Verp.-Einheit
[piece(s)]
G
Gewicht ca.
[kg]
PGS-24/G2-176066(300)
176066
770
139
M 24
635
120
36
55
16
Stahl blank
50
1
2.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성