피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
0156-18XX - PCB Connector,Pitch:2.54mm,150V,5A
DINKLE
PCB Terminal blocks and PCB Connectors
PCB Connector - Socket
Wave soldering
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20connector20-20socket/wave20soldering/0156-18xx.prj},{NB=0156-1822},{NAME=0156-1822},{PREVIEW=../../../_pool_/80/5a/0156-18xx.png},{PTTE=PCB Connector - Socket},{PH=2.54},{CR=BLACK (default)},{TEOFLG=With threaded flange},{SGMD=Wave Soldering},{LH=35.5},{WH=14.2},{HH=10.5},{PNDS=0.8x0.8},{PNLH=3.5},{PCB_HD=1.4},{CTDM=22},{NROFPS=22P},{LL=2},{CNPS=22},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=320},{RDCT=6},{RDVE2_2=320},{RDVE3_2=160},{RDVE3_3=80},{RIV2_2=2.5},{RIV3_2=2.5},{RIV3_3=2.5},{RV_UL_CUL_B=150},{RC_UL_CUL_B=5},{TFT_MAX=0.1},{FP=YES},{OGTE_MAX=120},{OGTE_MIN=-40},{UL_R=YES},{ROHS_A=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
PTTE
Product type
ⁿ/ₐ
PH
Pitch
[mm]
CR
Color
ⁿ/ₐ
TEOFLG
Type of locking
ⁿ/ₐ
SGMD
Soldering Method
ⁿ/ₐ
LH
Length
[mm]
WH
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
PNDS
Pin dimensions
[mm]
PNLH
Pin length
[mm]
PCB_HD
PCB hole diameter
[mm]
CTDM
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
NROFPS
Number of poles
ⁿ/ₐ
LL
Level
ⁿ/ₐ
CNPS
Connection points
ⁿ/ₐ
IGML
Insulating material
ⁿ/ₐ
IGMLGP
Insulating material group
ⁿ/ₐ
UL94FR
UL94 Flammability rating
ⁿ/ₐ
INRE
Insulation resistance
ⁿ/ₐ
CRML
Conductor material
ⁿ/ₐ
POCS
Plating of conductor surface
ⁿ/ₐ
RDVE
Rated Voltage
[V]
RDCT
Rated Current
[A]
RDVE2_2
Rated Voltage(II/2)
[V]
RDVE3_2
Rated Voltage(III/2)
[V]
RDVE3_3
Rated Voltage(III/3)
[V]
RIV2_2
Rated Impulse Voltage(II/2)
[kV]
RIV3_2
Rated Impulse Voltage(III/2)
[kV]
RIV3_3
Rated Impulse Voltage(III/3)
[kV]
RV_UL_CUL_B
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
[V]
RC_UL_CUL_B
Rated Current (UL/CUL Group B)
[A]
TFT_MAX
Tightening flange torque max
[N.m]
FP
Finger protection IP20(IEC60529)
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
Operating temperature max
[℃]
OGTE_MIN
Operating temperature min
[℃]
UL_R
UL Recognized
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS Approval
ⁿ/ₐ
0156-1804
0156-1804
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
12.64
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
4
04P
2
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1806
0156-1806
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
15.18
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
6
06P
2
6
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1808
0156-1808
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
17.72
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
8
08P
2
8
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1810
0156-1810
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
20.26
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
10
10P
2
10
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1812
0156-1812
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
22.8
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
12
12P
2
12
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1814
0156-1814
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
25.34
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
14
14P
2
14
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1816
0156-1816
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
27.88
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
16
16P
2
16
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1818
0156-1818
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
30.42
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
18
18P
2
18
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1820
0156-1820
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
32.96
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
20
20P
2
20
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1822
0156-1822
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
35.5
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
22
22P
2
22
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1824
0156-1824
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
38.04
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
24
24P
2
24
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1840
0156-1840
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
58.36
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
40
40P
2
40
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1842
0156-1842
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
60.9
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
42
42P
2
42
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1826
0156-1826
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
40.58
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
26
26P
2
26
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1828
0156-1828
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
43.12
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
28
28P
2
28
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1830
0156-1830
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
45.66
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
30
30P
2
30
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1832
0156-1832
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
48.2
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
32
32P
2
32
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1834
0156-1834
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
50.74
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
34
34P
2
34
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1836
0156-1836
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
53.28
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
36
36P
2
36
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1838
0156-1838
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
55.82
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
38
38P
2
38
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
0156-1844
0156-1844
PCB Connector - Socket
2.54
BLACK (default)
With threaded flange
Wave Soldering
63.44
14.2
10.5
0.8x0.8
3.5
1.4
44
44P
2
44
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
6
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
5
0.1
YES
120
-40
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ECH350RRM-XXP - PCB Connector,Pitch:3.50mm,300V,8A
DINKLE
22.01.2024
ESC381VM-XXP - PCB Connector,Push-in Design,Pitch:3.81mm,300V,8A
DINKLE
22.01.2024
ECHP381V-XXP - PCB Connector,Pitch:3.81mm,300V,8A
DINKLE
22.01.2024
0156-17XX - PCB Connector,Pitch:2.54mm,150V,5A
DINKLE
22.01.2024
0156-18XXL - PCB Connector,Pitch:2.54mm,150V,5A
DINKLE
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성