01000339000 - Collar screw
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000339000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000339000/01000339000.prj},{NB=01000339012},{ARTNR=01000339012},{D1=M5},{D2=6 -0,03/-0,05},{L1=7},{D3=12},{L2=7},{L3=3},{SW=3},{MAT=Edelstahl (1.4305)},{GEW=4.9},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.6e.f2.010003390009.pdf},{PREVIEW=01000339000.png},{DEFAULTSORTATTR=1073086}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
+0.2/+0.13
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000339001
01000339001
M10
12 -0,05/-0,08
12
19
13
6
6
Edelstahl (1.4305)
14
01000339002
01000339002
M10
12 -0,05/-0,08
14
19
13
6
6
Edelstahl (1.4305)
29.6
01000339003
01000339003
M10
12 -0,05/-0,08
16
19
13
6
6
Edelstahl (1.4305)
31.4
01000339004
01000339004
M10
12 -0,05/-0,08
17
19
13
6
6
Edelstahl (1.4305)
32
01000339005
01000339005
M12
14 -0,05/-0,08
14
22
16
8
8
Edelstahl (1.4305)
50
01000339006
01000339006
M12
14 -0,05/-0,08
16
22
16
8
8
Edelstahl (1.4305)
51
01000339007
01000339007
M12
14 -0,05/-0,08
18
22
16
8
8
Edelstahl (1.4305)
53
01000339008
01000339008
M14
16 -0,05/-0,08
17
25
19
8
8
Edelstahl (1.4305)
71
01000339009
01000339009
M14
16 -0,05/-0,08
18
25
19
8
8
Edelstahl (1.4305)
73
01000339010
01000339010
M5
6 -0,03/-0,05
5
12
7
3
3
Edelstahl (1.4305)
4.2
01000339011
01000339011
M5
6 -0,03/-0,05
6
12
7
3
3
Edelstahl (1.4305)
4.4
01000339012
01000339012
M5
6 -0,03/-0,05
7
12
7
3
3
Edelstahl (1.4305)
4.9
01000339013
01000339013
M5
6 -0,03/-0,05
8
12
7
3
3
Edelstahl (1.4305)
5.1
01000339014
01000339014
M6
8 -0,05/-0,08
10
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
9
01000339015
01000339015
M6
8 -0,05/-0,08
12
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
10
01000339016
01000339016
M6
8 -0,05/-0,08
13
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
12
01000339017
01000339017
M6
8 -0,05/-0,08
5
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
7.4
01000339018
01000339018
M6
8 -0,05/-0,08
6
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
9
01000339019
01000339019
M6
8 -0,05/-0,08
8
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
9
01000339020
01000339020
M6
8 -0,05/-0,08
9
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
9.3
01000339021
01000339021
M8
10 -0,05/-0,08
10
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
16.3
01000339022
01000339022
M8
10 -0,05/-0,08
12
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
17.6
01000339023
01000339023
M8
10 -0,05/-0,08
14
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
18.8
01000339024
01000339024
M8
10 -0,05/-0,08
15
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
19
01000339025
01000339025
M8
10 -0,05/-0,08
8
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
15.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성