01000339000 - Collar screw
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000339000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000339000/01000339000.prj},{NB=01000339012},{ARTNR=01000339012},{D1=M5},{D2=6 -0,03/-0,05},{L1=7},{D3=12},{L2=7},{L3=3},{SW=3},{MAT=Edelstahl (1.4305)},{GEW=4.9},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/53.6e.f2.010003390009.pdf},{PREVIEW=01000339000.png},{DEFAULTSORTATTR=1073086}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
+0.2/+0.13
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000339001
01000339001
M10
12 -0,05/-0,08
12
19
13
6
6
Edelstahl (1.4305)
14
01000339002
01000339002
M10
12 -0,05/-0,08
14
19
13
6
6
Edelstahl (1.4305)
29.6
01000339003
01000339003
M10
12 -0,05/-0,08
16
19
13
6
6
Edelstahl (1.4305)
31.4
01000339004
01000339004
M10
12 -0,05/-0,08
17
19
13
6
6
Edelstahl (1.4305)
32
01000339005
01000339005
M12
14 -0,05/-0,08
14
22
16
8
8
Edelstahl (1.4305)
50
01000339006
01000339006
M12
14 -0,05/-0,08
16
22
16
8
8
Edelstahl (1.4305)
51
01000339007
01000339007
M12
14 -0,05/-0,08
18
22
16
8
8
Edelstahl (1.4305)
53
01000339008
01000339008
M14
16 -0,05/-0,08
17
25
19
8
8
Edelstahl (1.4305)
71
01000339009
01000339009
M14
16 -0,05/-0,08
18
25
19
8
8
Edelstahl (1.4305)
73
01000339010
01000339010
M5
6 -0,03/-0,05
5
12
7
3
3
Edelstahl (1.4305)
4.2
01000339011
01000339011
M5
6 -0,03/-0,05
6
12
7
3
3
Edelstahl (1.4305)
4.4
01000339012
01000339012
M5
6 -0,03/-0,05
7
12
7
3
3
Edelstahl (1.4305)
4.9
01000339013
01000339013
M5
6 -0,03/-0,05
8
12
7
3
3
Edelstahl (1.4305)
5.1
01000339014
01000339014
M6
8 -0,05/-0,08
10
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
9
01000339015
01000339015
M6
8 -0,05/-0,08
12
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
10
01000339016
01000339016
M6
8 -0,05/-0,08
13
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
12
01000339017
01000339017
M6
8 -0,05/-0,08
5
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
7.4
01000339018
01000339018
M6
8 -0,05/-0,08
6
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
9
01000339019
01000339019
M6
8 -0,05/-0,08
8
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
9
01000339020
01000339020
M6
8 -0,05/-0,08
9
14
8
4
4
Edelstahl (1.4305)
9.3
01000339021
01000339021
M8
10 -0,05/-0,08
10
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
16.3
01000339022
01000339022
M8
10 -0,05/-0,08
12
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
17.6
01000339023
01000339023
M8
10 -0,05/-0,08
14
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
18.8
01000339024
01000339024
M8
10 -0,05/-0,08
15
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
19
01000339025
01000339025
M8
10 -0,05/-0,08
8
16
11
5
5
Edelstahl (1.4305)
15.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表