01000292000 - Grub screw with thrust pin
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000292000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000292000/01000292000.prj},{NB=01000292017},{ARTNR=01000292017},{D1=M16},{L=75},{D2=12},{D3=11},{SW=8},{Z1=12},{Z2=5},{MAT=Edelstahl (1.4301) / Druckzapfen ungehärtet},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ad.9f.f5.010002920009.pdf},{PREVIEW=01000292000.png},{DEFAULTSORTATTR=1060362}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
SW
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
01000292001
01000292001
M10
45
8
7.2
5
9
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292002
01000292002
M10
50
8
7.2
5
9
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292003
01000292003
M10
55
8
7.2
5
9
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292004
01000292004
M10
60
8
7.2
5
9
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292005
01000292005
M10
65
8
7.2
5
9
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292006
01000292006
M10
80
8
7.2
5
9
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292007
01000292007
M12
100
8
7.2
6
10
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292008
01000292008
M12
50
8
7.2
6
10
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292009
01000292009
M12
60
8
7.2
6
10
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292010
01000292010
M12
65
8
7.2
6
10
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292011
01000292011
M12
70
8
7.2
6
10
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292012
01000292012
M12
80
8
7.2
6
10
4.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292013
01000292013
M16
100
12
11
8
12
5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292014
01000292014
M16
125
12
11
8
12
5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292015
01000292015
M16
65
12
11
8
12
5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292016
01000292016
M16
70
12
11
8
12
5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292017
01000292017
M16
75
12
11
8
12
5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292018
01000292018
M16
80
12
11
8
12
5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292019
01000292019
M20
100
15.5
14.4
10
14
5.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292020
01000292020
M20
125
15.5
14.4
10
14
5.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292021
01000292021
M20
150
15.5
14.4
10
14
5.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292022
01000292022
M20
80
15.5
14.4
10
14
5.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292023
01000292023
M20
90
15.5
14.4
10
14
5.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292024
01000292024
M6
30
4.5
4
3
6
2.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
01000292025
01000292025
M6
35
4.5
4
3
6
2.5
Edelstahl (1.4301) / Druc...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성