피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000268000 - Hexagon nut, spherical bearing surface
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000268000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000268000/01000268000.prj},{NB=01000268004},{ARTNR=01000268004},{D1=M16},{D2=18},{E=26.8},{M=24},{SW=24},{R=22},{MAT=Stahl, brüniert},{GEW=53},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/96.1a.73.010002680009.pdf},{PREVIEW=01000268000.png},{DEFAULTSORTATTR=1055050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H14
[mm]
E
min.
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000268001
01000268001
M10
11.5
17.8
15
16
15
Stahl, brüniert
20
01000268002
01000268002
M12
14
20
18
18
17
Stahl, brüniert
23
01000268003
01000268003
M14
16
24.6
21
22
20
Stahl, brüniert
45
01000268004
01000268004
M16
18
26.8
24
24
22
Stahl, brüniert
53
01000268005
01000268005
M20
22
33.5
30
30
27
Stahl, brüniert
110
01000268006
01000268006
M24
26
40
36
36
32
Stahl, brüniert
195
01000268007
01000268007
M30
32
51.3
45
46
41
Stahl, brüniert
405
01000268008
01000268008
M36
38
61.3
54
55
50
Stahl, brüniert
715
01000268009
01000268009
M8
9
14.4
12
13
11
Stahl, brüniert
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성