01000158000 - Washer, DIN 9021
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000158000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000158000/01000158000.prj},{NB=01000158004},{PREVIEW=01000158000.png},{ARTNR=01000158004},{M=6},{D1=6.4},{D2=18},{T=1.6},{MAT=Messing},{GEW=2.36},{DEFAULTSORTATTR=3206}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
M
For screws M
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000158001
01000158001
3
3.2
9
0.8
Messing
0.32
01000158002
01000158002
4
4.3
12
1
Messing
0.69
01000158003
01000158003
5
5.3
15
1.2
Messing
1.31
01000158004
01000158004
6
6.4
18
1.6
Messing
2.36
01000158005
01000158005
8
8.4
24
2
Messing
6.13
01000158006
01000158006
10
10.5
30
2.5
Messing
10.98
01000158007
01000158007
12
13
37
3
Messing
19.98
01000158008
01000158008
14
15
44
3
Messing
28.44
01000158009
01000158009
16
17
50
3
Messing
36.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성