005150000005 - Non Threaded Spacer - Plastic
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Spacers & Standoffs
Non Threaded Spacer
Non Threaded Spacer - Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t11000000/l3_t11040000/p160160/005150000005.prj},{NB=005298000005},{PN=005298000005},{AMERSID=1065261},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Acetal},{COLOR=Natural},{ID=0.122},{IDM=3.1},{OD=0.197},{ODM=5.0},{A=1.181},{AM=30.0},{FS=#4},{FSM=M3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter Inch
[인치]
IDM
Inside Diameter Metric
[mm]
OD
Outside Diameter Inch
[인치]
ODM
Outside Diameter Metric
[mm]
A
A Spacer Length Inch
[인치]
AM
A Spacer Length Metric
[mm]
FS
For Screw Inch
[인치]
FSM
For Screw Metric
[mm]
005150000005
005150000005
1130277
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.079
2.0
#2
M2
005150600005
005150600005
1130281
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.118
3.0
#2
M2
005151200005
005151200005
1130285
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.157
4.0
#2
M2
005151800005
005151800005
1130289
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.197
5.0
#2
M2
005153600005
005153600005
1130295
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.315
8.0
#2
M2
005154800005
005154800005
1130299
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.394
10.0
#2
M2
005156000005
005156000005
1130303
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.472
12.0
#2
M2
005157800005
005157800005
1130307
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.591
15.0
#2
M2
005159600005
005159600005
1130311
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.709
18.0
#2
M2
005160800005
005160800005
1130315
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.787
20.0
#2
M2
005163800005
005163800005
1130319
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
0.984
25.0
#2
M2
005166800005
005166800005
1130323
-
-
Acetal
Natural
0.087
2.2
0.157
4.0
1.181
30.0
#2
M2
005200000005
005200000005
1065209
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
0.079
2.0
#2
M2.5
005203000005
005203000005
1065211
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
0.118
3.0
#2
M2.5
005206000005
005206000005
1065213
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
0.197
5.0
#2
M2.5
005209000005
005209000005
1065215
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
0.295
7.5
#2
M2.5
005212000005
005212000005
1065217
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
0.394
10.0
#2
M2.5
005215000005
005215000005
1065219
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
0.591
15.0
#2
M2.5
005218000005
005218000005
1065221
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
0.787
20.0
#2
M2.5
005221000005
005221000005
1065223
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
0.984
25.0
#2
M2.5
005224000005
005224000005
1065225
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.157
4.0
1.181
30.0
#2
M2.5
005237000005
005237000005
1065227
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.197
5.0
0.079
2.0
#2
M2.5
005240000005
005240000005
1065229
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.197
5.0
0.118
3.0
#2
M2.5
005243000005
005243000005
1065231
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.197
5.0
0.197
5.0
#2
M2.5
005246000005
005246000005
1065233
-
-
Acetal
Natural
0.102
2.6
0.197
5.0
0.295
7.5
#2
M2.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성