您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
24 37 Ueberwurfmuttern - 24 37 Ueberwurfmuttern
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_37_ueberwurfmuttern.prj},{NB=0041482100},{BZ=0041482100},{VK=24-24/37N-L35},{REIHE1=L 35},{GEWD3=M 45 x 2},{PN=PN 250},{D3=45},{D4=38.3},{D5=0.0},{SW3=50},{H=30.0},{KDM=42.835},{P=2.0},{D3H=25.0},{D3H1=20.0},{D3H2=0.0},{INFO=Katalog},{D1=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
GEWD3
螺纹 d3
[mm]
PN
压力
[bar]
D4
d4
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
H
高度
[mm]
0041402100
0041402100
24-24/37N-L6
L 6
M 12 x 1,5
PN 500
7.8
14
17.0
0041412100
0041412100
24-24/37N-L8
L 8
M 14 x 1,5
PN 500
9.5
17
18.0
0041422100
0041422100
24-24/37N-L10
L 10
M 16 x 1,5
PN 500
11.7
19
19.5
0041432100
0041432100
24-24/37N-L12
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
13.8
22
20.5
0041442100
0041442100
24-24/37N-L15-S14
L 15
M 22 x 1,5
PN 630
17.7
27
23.0
0041452100
0041452100
24-24/37N-L18
L 18
M 26 x 1,5
PN 400
21.2
32
23.0
0041462100
0041462100
24-24/37N-L22-S20
L 22
M 30 x 2
PN 400
24.4
36
27.5
0041472100
0041472100
24-24/37N-L28
L 28
M 36 x 2
PN 250
30.4
41
27.5
0041482100
0041482100
24-24/37N-L35
L 35
M 45 x 2
PN 250
38.3
50
30.0
0041492100
0041492100
24-24/37N-L42
L 42
M 52 x 2
PN 250
45.3
60
34.0
0041502100
0041502100
24-24/37N-S6
S 6
M 14 x 1,5
PN 630
7.8
17
18.0
0041512100
0041512100
24-24/37N-S8
S 8
M 16 x 1,5
PN 630
9.5
19
19.0
0041522100
0041522100
24-24/37N-S10
S 10
M 18 x 1,5
PN 630
11.7
22
20.5
0041532100
0041532100
24-24/37N-S12
S 12
M 20 x 1,5
PN 630
13.8
24
21.0
0041542100
0041542100
24-24/37N-S16
S 16
M 24 x 1,5
PN 630
18.7
30
26.5
0041552100
0041552100
24-24/37N-S25
S 25
M 36 x 2
PN 400
28.7
46
30.5
0041562100
0041562100
24-24/37N-S30
S 30
M 42 x 2
PN 400
34.2
50
32.0
0041572100
0041572100
24-24/37N-S38
S 38
M 52 x 2
PN 400
42.3
60
38.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表