표준타입 SR-W/T형
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 SR형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_sr/sr_wt_asmtab.prj},{NB=SR45W1SS-570L_G22-5_0_B-PT18_222_0_0_0_1_},{PD=570},{LPORM=96.00},{LPORX=1000.00},{LTR=126.00},{L1=90.50},{F=105.00},{D1=11.00},{D2=17.50},{HM=14.00},{MAXL=3000.00},{GA=22.50},{H3=12.50},{ND=6.000},{ND100=45},{MN=SR45W},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{PPATH=sr_wt/sr_wt_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{NOB=1},{SO=SS},{RADC=},{L=570.0},{ACCG=},{G=},{GX=22.5},{DRMH=},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-PT1/8},{TAPH=},{P1=222},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SR15W1SS+160L (G20g20, PB...
SR15W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR20W1SS+220L (G20g20, B-...
SR20W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR25W1SS+220LY (G20g20, B...
SR25W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR30W1SS+280L (G20g20, B-...
SR30W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR35W1SS+280L (G20g20, B-...
SR35W
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SR45W1SS+570L (G22.5g22.5...
SR45W
22.50
-
If you hope to avoid coll...
SR55W1SS+780L (G30g30, B-...
SR55W
30.00
-
If you hope to avoid coll...
SR70T1SS+1270L (G35g35, B...
SR70T
35.00
-
If you hope to avoid coll...
SR85T1SS+1520L (G40g40, A...
SR85T
40.00
-
If you hope to avoid coll...
SR100T1SS+1550L (G40g40, ...
SR100T
40.00
-
If you hope to avoid coll...
SR120T1SS+1700L (G45g45, ...
SR120T
45.00
-
If you hope to avoid coll...
SR150T1SS+1600L (G50g50, ...
SR150T
50.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성