트러스트 전동면 없음 타입 LBG형
THK
LM시스템
볼스플라인
로터리 볼스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/ball_spline/rotary_ball_spline/lbg_asmtab.prj},{NB=LBG301320(00)},{NO=LBG30},{N=1},{SE=},{CL=},{SBCP=},{AS=},{HSS=},{SL=320.0},{POS1=0},{POS2=0},{NORMAL=3000},{HIGH=1400},{PRECISION=1400},{D=45},{L=80},{H=16},{L1=27},{D4=65},{E=32.0},{D5=75},{PCD=70},{SM=2.5},{Z=28},{SD=22.5},{DO=29.6},{SDP=30},{KSD4=12},{BR=6},{PPATH=lbg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NO
호칭형번
ⁿ/ₐ
LBG20+240L
LBG20
LBG25+280L
LBG25
LBG30+320L
LBG30
LBG40+400L
LBG40
LBG50+448L
LBG50
LBG60+508L
LBG60
LBG85+620L
LBG85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성