콤팩트 타입 중하중형 HSR-R형
THK
LM시스템
LM가이드
LM가이드
LM가이드 HSR형
4본 탭가공 타입
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_hsr/four_taped_hole_type/hsr_r_asmtab.prj},{NB=HSR30R1SS-280L_G20_0_B-M6F_91_0_0_0_1_(R2)},{PD=280},{L1=70.40},{L3=10.300},{LEND=8640.00},{LPORM=70.00},{LPORX=1000.00},{LTR=98.00},{F=80.00},{D1=9.00},{D2=14.00},{HM=12.00},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{H3=7.00},{ND=4.000},{ND100=30},{X=1},{SHOW=1},{MN=HSR30R},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=hsr_r/hsr_r_asmtpl.prj},{REV=R2},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=280.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{TAPH=},{P1=91},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
HSR15R1SS+160L (G20g20, P...
HSR15R
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR20R1SS+160L (G20g20, B...
HSR20R
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR25R1SS+220L (G20g20, B...
HSR25R
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR30R1SS+280L (G20g20, B...
HSR30R
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR35R1SS+280L (G20g20, B...
HSR35R
20.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR45R1SS+570L (G22.5g22....
HSR45R
22.50
-
If you hope to avoid coll...
HSR55R1SS+780L (G30g30, B...
HSR55R
30.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR65XR1SS+1270L (G35g35,...
HSR65XR
35.00
-
If you hope to avoid coll...
HSR85R1SS+1530L (G45g45, ...
HSR85R
45.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성