인치계
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
니들 베어링
캠플로워
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/cam_followers/inch_asmtab.prj},{NB=NSK_CRSB-56},{IDNR=},{VERS1=B},{VERS2=S},{VERS3=O},{VERS4=O},{ORDER=CRSB-56},{BLTYP=0},{BLTYP1=1},{BLTYP2=1},{BLTYP3=0},{BLTYP4=3},{BL=1},{D=88.900},{DI=3.500},{C=50.80},{NDM=34.925},{SD=34.925},{SDI=1.3750},{G=1 3/8-12},{G11=34.925},{GZ11=32.63400},{GS11=2.11700},{G1=34.9},{B1=122.3},{B2=69.85},{B3=17.46},{B31=17.46},{M2=4.8},{M21=4.800},{M1=6.4},{M11=6.4},{PKVAL1=1},{PKVAL2=1},{CR=99000},{CR2=10100},{PMAX=81500},{PMAX2=8350},{LTL=81500},{LTL2=8300},{MASS=2.9000},{X=15.88},{X1=15.88},{B4=0.00},{B41=0.00},{SD1=0.000},{SD11=0.000},{E=0.00},{E1=0.00},{F=48.8},{RA=2.30},{TT=28200},{TT2=2880.0},{SC=1},{XX=86},{PPATH=inch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
주문번호
ⁿ/ₐ
D
외경
[mm]
C
폭
[mm]
SD
외경
[mm]
G
나사경
ⁿ/ₐ
G1
길이
[mm]
B1
최대 전장
[mm]
B2
길이
[mm]
B3
길이
[mm]
M2
축경
[mm]
M1
축경
[mm]
CR
기본 동정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
PMAX
최대허용하중
[N]
PMAX2
최대허용하중
[kgf]
LTL
트랙 허용하중
[N]
LTL2
트랙 허용하중
[kgf]
MASS
질량
[kg]
X
길이
[mm]
X1
[mm]
B4
길이
[mm]
SD1
축경
[mm]
E
길이
[mm]
F
축경
[mm]
RA
선정
[mm]
TT
조임토크
[Ncm]
CR-8
CR-8
12.700
8.74
4.826
10-32
6.4
22.8
12.70
0.00
0.0
3.2
3800
385
1340
136
2050
209
0.0100
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
7.5
0.25
90
CRS-8
CRS-8
12.700
8.74
4.826
10-32
6.4
22.8
12.70
0.00
0.0
3.2
3800
385
1340
136
2050
209
0.0100
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
7.5
0.25
90
CR-8-1
CR-8-1
12.700
9.52
4.826
10-32
6.4
26.8
15.88
0.00
0.0
3.2
4200
430
1340
136
2260
230
0.0100
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
7.5
0.25
90
CRS-8-1
CRS-8-1
12.700
9.52
4.826
10-32
6.4
26.8
15.88
0.00
0.0
3.2
4200
430
1340
136
2260
230
0.0100
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
7.5
0.25
90
CR-10
CR-10
15.875
10.31
6.350
1/4-28
7.9
27.3
15.88
0.00
0.0
3.2
5350
545
2640
269
2920
298
0.0190
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
9.1
0.40
226
CRS-10
CRS-10
15.875
10.31
6.350
1/4-28
7.9
27.3
15.88
0.00
0.0
3.2
5350
545
2640
269
2920
298
0.0190
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
9.1
0.40
226
CR-10-1
CR-10-1
15.875
11.13
6.350
1/4-28
7.9
31.3
19.05
0.00
0.0
3.2
5800
595
2640
269
3200
325
0.0200
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
9.1
0.40
226
CRS-10-1
CRS-10-1
15.875
11.13
6.350
1/4-28
7.9
31.3
19.05
0.00
0.0
3.2
5800
595
2640
269
3200
325
0.0200
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
9.1
0.40
226
CR-12
CR-12
19.050
12.70
9.525
3/8-24
9.5
36.1
22.22
6.35
2.4
4.8
8850
900
5900
600
4550
465
0.0340
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
12.7
0.40
630
CRS-12
CRS-12
19.050
12.70
9.525
3/8-24
9.5
36.1
22.22
6.35
2.4
4.8
8850
900
5900
600
4550
465
0.0340
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
12.7
0.40
630
CR-14
CR-14
22.225
12.70
9.525
3/8-24
9.5
36.1
22.22
6.35
2.4
4.8
8850
900
5900
600
5150
525
0.0444
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
12.7
0.40
630
CRS-14
CRS-14
22.225
12.70
9.525
3/8-24
9.5
36.1
22.22
6.35
2.4
4.8
8850
900
5900
600
5150
525
0.0440
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
12.7
0.40
630
CR-16
CR-16
25.400
15.88
11.112
7/16-20
12.7
42.4
25.40
6.35
3.2
4.8
11200
1140
6950
710
6550
670
0.0730
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
15.1
0.80
1700
CRS-16
CRS-16
25.400
15.88
11.112
7/16-20
12.7
42.4
25.40
6.35
3.2
4.8
11200
1140
6950
710
6550
670
0.0730
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
15.1
0.80
1700
CR-18
CR-18
28.575
15.88
11.112
7/16-20
12.7
42.4
25.40
6.35
3.2
4.8
11200
1140
6950
710
7450
760
0.0890
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
15.1
0.80
1700
CRS-18
CRS-18
28.575
15.88
11.112
7/16-20
12.7
42.4
25.40
6.35
3.2
4.8
11200
1140
6950
710
7450
760
0.0890
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
15.1
0.80
1700
CR-20
CR-20
31.750
19.05
12.700
1/2-20
15.9
52.2
31.75
7.94
3.2
4.8
18500
1890
9600
975
10400
1060
0.1350
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
19.0
0.80
2310
CRS-20
CRS-20
31.750
19.05
12.700
1/2-20
15.9
52.2
31.75
7.94
3.2
4.8
18500
1890
9600
975
10400
1060
0.1350
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
19.0
0.80
2310
CR-22
CR-22
34.925
19.05
12.700
1/2-20
15.9
52.2
31.75
7.94
3.2
4.8
18500
1890
9600
975
11500
1170
0.1600
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
19.0
0.80
2310
CRS-22
CRS-22
34.925
19.05
12.700
1/2-20
15.9
52.2
31.75
7.94
3.2
4.8
18500
1890
9600
975
11500
1170
0.1600
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
19.0
0.80
2310
CR-24
CR-24
38.100
22.22
15.875
5/8-18
19.0
61.6
38.10
9.52
4.0
4.8
21700
2220
15900
1620
15000
1530
0.2400
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
22.6
0.80
4400
CRS-24
CRS-24
38.100
22.22
15.875
5/8-18
19.0
61.6
38.10
9.52
4.0
4.8
21700
2220
15900
1620
15000
1530
0.2400
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
22.6
0.80
4400
CR-26
CR-26
41.275
22.22
15.875
5/8-18
19.0
61.6
38.10
9.52
4.0
4.8
21700
2220
15900
1620
16300
1660
0.2750
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
22.6
0.80
4400
CRS-26
CRS-26
41.275
22.22
15.875
5/8-18
19.0
61.6
38.10
9.52
4.0
4.8
21700
2220
15900
1620
16300
1660
0.2750
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
22.6
0.80
4400
CR-28
CR-28
44.450
25.40
19.050
3/4-16
22.2
71.2
44.45
11.11
4.0
4.8
27700
2830
23600
2400
20000
2040
0.3850
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
26.6
1.00
8500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성