개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
단열 깊은 홈볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/single_row_dgbb/open_type_asmtab.prj},{NB=NSK_6018 &},{IDNR=54},{STAN=HPS},{ORDER=6018 &},{ORDERX=6018_x},{SD=90},{X=90},{DI1=106.00},{SDE1=124.00},{D=140},{DD=140},{B=24},{R=1.5},{CR1=61000},{COR1=50000},{CR2=5950},{COR2=5050},{FO=15.6},{LG=5600},{LO=6300},{A=3.71},{BB=3.10},{DD1=135.23},{RO=0.60},{RN=0.5},{DDZ=149.7},{F=2.82},{DAM1=98.0},{DA1=103.0},{DA2=132.0},{RA=1.5},{DX=152.0},{CY=6.1},{MASS=1.190},{SC=1},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
FO
계수
ⁿ/ₐ
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
DAM1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA1
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[kg]
6800
표준
6800
10
19
5
0.3
1720
840
14.8
34000
40000
12.0
12.0
17.0
0.3
0.005
6900
표준
6900
10
22
6
0.3
2700
1270
14.0
32000
38000
12.0
12.5
20.0
0.3
0.009
6000
표준
6000
10
26
8
0.3
4550
1970
12.4
30000
36000
12.0
13.0
24.0
0.3
0.018
6200
표준
6200
10
30
9
0.6
5100
2390
13.2
24000
30000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6200 &
HPS
6200 &
10
30
9
0.6
5350
2390
13.2
28000
34000
14.0
16.0
26.0
0.6
0.032
6300
표준
6300
10
35
11
0.6
8100
3450
11.2
22000
26000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6300 &
HPS
6300 &
10
35
11
0.6
8500
3450
11.2
26000
30000
14.0
16.5
31.0
0.6
0.052
6801
표준
6801
12
21
5
0.3
1920
1040
15.3
32000
38000
14.0
14.0
19.0
0.3
0.006
6901
표준
6901
12
24
6
0.3
2890
1460
14.5
30000
36000
14.0
14.5
22.0
0.3
0.010
16001
표준
16001
12
28
7
0.3
5100
2370
13.0
28000
32000
14.0
0.0
26.0
0.3
0.019
6001
표준
6001
12
28
8
0.3
5100
2370
13.0
28000
32000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6001 &
HPS
6001 &
12
28
8
0.3
5350
2370
13.0
32000
38000
14.0
15.5
26.0
0.3
0.022
6201
표준
6201
12
32
10
0.6
6800
3050
12.3
22000
28000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6201 &
HPS
6201 &
12
32
10
0.6
7150
3050
12.3
26000
32000
16.0
17.0
28.0
0.6
0.037
6301
표준
6301
12
37
12
1.0
9700
4200
11.1
20000
24000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6301 &
HPS
6301 &
12
37
12
1.0
10200
4200
11.1
24000
28000
17.0
18.0
32.0
1.0
0.060
6802
표준
6802
15
24
5
0.3
2070
1260
15.8
28000
34000
17.0
17.0
22.0
0.3
0.007
6902
표준
6902
15
28
7
0.3
4350
2260
14.3
26000
30000
17.0
17.0
26.0
0.3
0.015
16002
표준
16002
15
32
8
0.3
5600
2830
13.9
24000
28000
17.0
0.0
30.0
0.3
0.027
6002
표준
6002
15
32
9
0.3
5600
2830
13.9
24000
28000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6002 &
HPS
6002 &
15
32
9
0.3
5850
2830
13.9
26000
32000
17.0
19.0
30.0
0.3
0.031
6202
표준
6202
15
35
11
0.6
7650
3750
13.2
20000
24000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6202 &
HPS
6202 &
15
35
11
0.6
8000
3750
13.2
22000
28000
19.0
20.5
31.0
0.6
0.045
6302
표준
6302
15
42
13
1.0
11400
5450
12.3
17000
20000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
6302 &
HPS
6302 &
15
42
13
1.0
12000
5450
12.3
19000
24000
20.0
22.5
37.0
1.0
0.083
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성