网带链轮 - T-1200机加链轮
利来链条
T系列网带链
T-1200 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1200_series/t_1200_sprocket.prj},{NB=1-T-1200-16-50},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-1200 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Good strength, can be used in Light load transport},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=16},{PD=131.20},{OD=132.0},{S=61.4},{BORE=50},{TOP=119.8},{A=95}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
S
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-1200-12-20
1-T-1200-12-20
机加工
T-1200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
98.90
99.0
45.2
20
1-T-1200-12-40
1-T-1200-12-40
机加工
T-1200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
12
98.90
99.0
45.2
40
1-T-1200-16-25
1-T-1200-16-25
机加工
T-1200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
131.20
132.0
61.4
25
1-T-1200-16-50
1-T-1200-16-50
机加工
T-1200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
16
131.20
132.0
61.4
50
1-T-1200-18-25
1-T-1200-18-25
机加工
T-1200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
147.42
148.2
69.5
25
1-T-1200-18-65
1-T-1200-18-65
机加工
T-1200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
18
147.42
148.2
69.5
65
1-T-1200-20-25
1-T-1200-20-25
机加工
T-1200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
163.65
164.9
77.6
25
1-T-1200-20-65
1-T-1200-20-65
机加工
T-1200 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负载输送,坚固耐用
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
20
163.65
164.9
77.6
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表