滚珠网带链 - T-1500 系列
利来链条
T系列网带链
T-1500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1500_series/t_1500_bmbc_asmtab.prj},{NB=T-1500 Modular Belt with Rollers-N:1-L:1},{MODEL=T-1500 Modular Belt with Rollers},{SERIES=T-1500 Series},{APPLYTO=it is suitable for heat shrinkable package products conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene (PP)},{BPM=Belt pin is PP, Roller Pin is stianless steel.},{MBL=POM is 28000N/M},{MBC=Dark green},{WEIGHT=30.5},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=85*N},{PPATH=t_1500_bmbc/assembly/t_1500_bmbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
BPM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带/滚珠颜色
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
T-1500 Modular Belt with ...
T-1500 滚珠网带链
T-1500 系列
主要适合应用在热收缩膜包装物品的直行输送
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
销轴材质为PP,滚珠销轴材质为不锈钢
POM为28000N/M
墨绿色
30.5
85
标准网带宽度: W=85*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表