目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
波紋管吸盤(圓形) - VTCL系列(1.5折)
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
VTCL 系列波纹吸盘(圆形,1.5褶)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_a_soffietto_serie_vtcl/ventosa_a_soffietto_serie_vtcl_asmtab.prj},{NB=VTCL-160N-1/8M},{SERIE=VTCL-160},{MATERIALI=N},{FILETTATURA=1/8},{FILETTO=M},{INFO=Testo di informazioni},{D1=16.5},{DN=3.5},{DS=15.6},{G1X1=9728},{G1X2=G1/8 M},{G1X3=G1/8 F},{H1X1=25.0},{H1X2=31.0},{LG1X1=7.5},{LG1X2=8.5},{SW1X1=14},{SW1X2=14},{Z=6.0},{VENTOSA=VTCL-160*},{NIPPLO1=NPV-R-1/8-M},{NIPPLO2=NPV-R-1/8-F},{D=6.000},{D2=4.000},{L2=4.000},{L3=2.000},{VERS=3.000},{PPATH=ventosa_a_soffietto_serie_vtcl_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DN
[mm]
DS
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盤
ⁿ/ₐ
NIPPLO
连接奶嘴
ⁿ/ₐ
VTCL-040N-M3M
VTCL-040
4.3
1.0
4.0
M3M
7.5
3.0
5
1.5
VTCL-040*
NPS-B-M3-M
VTCL-060N-M5F
VTCL-060
6.5
2.0
5.8
M5F
19.0
5.5
8
2.0
VTCL-060*
NPS-C-M5-F
VTCL-110N-1/8M
VTCL-110
11.0
3.5
10.4
G1/8 M
22.0
7.5
14
4.0
VTCL-110*
NPV-R-1/8-M
VTCL-110N-M5M
VTCL-110
11.0
2.5
10.4
M5M
21.0
5.0
7
4.0
VTCL-110*
NPV-D-M5-M
VTCL-140N-1/8M
VTCL-140
13.0
3.5
12.5
G1/8 M
22.0
7.5
14
5.0
VTCL-140*
NPV-R-1/8-M
VTCL-140N-M5M
VTCL-140
13.0
2.5
12.5
M5M
21.0
4.5
7
5.0
VTCL-140*
NPV-D-M5-M
VTCL-160N-1/8M
VTCL-160
16.5
3.5
15.6
G1/8 M
25.0
7.5
14
6.0
VTCL-160*
NPV-R-1/8-M
VTCL-160N-M5M
VTCL-160
16.5
2.5
15.6
M5M
24.0
5.0
7
6.0
VTCL-160*
NPV-D-M5-M
VTCL-200N-1/8M
VTCL-200
18.3
3.5
18.1
G1/8 M
21.5
7.5
14
5.0
VTCL-200*
NPV-R-1/8-M
VTCL-200N-M5M
VTCL-200
18.3
2.5
18.1
M5M
20.5
4.5
7
5.0
VTCL-200*
NPV-D-M5-M
VTCL-250N-1/8M
VTCL-250
23.7
3.5
22.5
G1/8 M
29.0
7.5
14
12.0
VTCL-250*
NPV-R-1/8-M
VTCL-330N-1/4M
VTCL-330
33.0
4.4
30.0
G1/4 M
31.0
11.0
17
12.0
VTCL-330*
NPV-S-1/4-M
VTCL-430N-1/4M
VTCL-430
43.0
4.4
38.0
G1/4 M
32.0
11.0
17
10.0
VTCL-430*
NPV-S-1/4-M
VTCL-530N-1/4M
VTCL-530
53.0
4.4
50.0
G1/4 M
38.0
11.0
17
15.0
VTCL-530*
NPV-S-1/4-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表