目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
欧标20-30-40-45滑块螺母 - 螺母-欧标-滑块螺母20-30-40-45
伍星工业铝材配件
铝型材配件
紧固件
螺母
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/pj/jgz/lm/obhk.prj},{NB=LM-OBHK40-M4},{MODEL=LM-OBHK40-M4},{A=8.000},{E=3.500},{M=4.000},{T=10.000},{I=19.500},{W=19.500},{PDF=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
M
[mm]
T
[mm]
I
[mm]
W
[mm]
PDF
PDF文件
ⁿ/ₐ
LM-OBHK20-M4
LM-OBHK20-M4
5.700
1.300
4.000
5.000
10.500
9.500
PDF
LM-OBHK20-M5
LM-OBHK20-M5
5.700
1.300
5.000
5.000
10.500
9.500
PDF
LM-OBHK20-M6
LM-OBHK20-M6
5.700
1.300
6.000
5.000
10.500
9.500
PDF
LM-OBHK30-M4
LM-OBHK30-M4
8.000
2.000
4.000
6.000
16.000
16.000
PDF
LM-OBHK30-M5
LM-OBHK30-M5
8.000
2.000
5.000
6.000
16.000
16.000
PDF
LM-OBHK30-M6
LM-OBHK30-M6
8.000
2.000
6.000
6.000
16.000
16.000
PDF
LM-OBHK30-M8
LM-OBHK30-M8
8.000
2.000
8.000
6.000
16.000
16.000
PDF
LM-OBHK40-M4
LM-OBHK40-M4
8.000
3.500
4.000
10.000
19.500
19.500
PDF
LM-OBHK40-M5
LM-OBHK40-M5
8.000
3.500
5.000
10.000
19.500
19.500
PDF
LM-OBHK40-M6
LM-OBHK40-M6
8.000
3.500
6.000
10.000
19.500
19.500
PDF
LM-OBHK40-M8
LM-OBHK40-M8
8.000
3.500
8.000
10.000
19.500
19.500
PDF
LM-OBHK45-M4
LM-OBHK45-M4
10.000
5.000
4.000
10.500
20.000
20.000
PDF
LM-OBHK45-M5
LM-OBHK45-M5
10.000
5.000
5.000
10.500
20.000
20.000
PDF
LM-OBHK45-M6
LM-OBHK45-M6
10.000
5.000
6.000
10.500
20.000
20.000
PDF
LM-OBHK45-M8
LM-OBHK45-M8
10.000
5.000
8.000
10.500
20.000
20.000
PDF
LM-OBHK45-M10
LM-OBHK45-M10
10.000
5.000
10.000
10.500
20.000
20.000
PDF
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表