Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
曲线(恒定半径) - 曲线导轨,恒定弯曲半径,径向滚珠轴承,不锈钢和淬火辊道(最大承重 2475 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
CURVILINE
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/08_curviline/gct01_gct05_asmtab.prj},{NB=GCT01-180-45-141-F},{INFO1=info1_curviline},{T=GCT01},{DIM=01},{INFO=Catalogo},{GUI=GCT},{BR=180},{X=45},{ST=80},{DRILL=F},{A=60.0},{B=32.3},{C=10.0},{D=16.5},{E=5.7},{F=M5},{FNDM=5},{G=70},{H=50},{I=10.0},{L=30},{M=10},{N=50},{H2=36.86},{LX=13.37},{H3=10.0},{V1=16.5},{V2=13.37},{V3=10.0},{V4=6.85},{V5=4.55},{WR=1.1},{WS=0.4},{LX1=23.2},{PPATH=gct01_gct05_asmtpl.prj},{PI=3.14159}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
ST
Step
ⁿ/ₐ
NHL
Length
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
WR
重量-导轨
[kg/m]
WS
重量-滑块
[kg]
GCT01-180-45-141-F
Curviline 是具有径向滚珠轴承的导轨,用于...
01
GCT
80
141.372
60.0
32.3
10.0
16.5
5.7
M5
70
50
10.0
30
10
50
1.1
0.4
GCT05-180-45-141-F
Curviline 是具有径向滚珠轴承的导轨,用于...
05
GCT
80
141.372
89.5
36.4
13.5
23.0
7.5
M8
100
80
12.5
55
10
80
2.1
1.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LFS - 轻型伸缩导轨,完全伸长,可分离内部元件(最大承重 400 N,最大闭合长度 600 mm)
Rollon
05.12.2022
Compact Rail - 自对齐直线导轨,径向滚珠轴承,淬火辊道(最大承重 15000 N,最大长度 4080 mm)
Rollon
28.06.2023
SN - 钢制直线导轨,淬火辊道,多滑块(最大承重 10858 N,最大长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
滚子 - COMPACT RAIL 直线导轨滚珠轴承滚子
Rollon
04.04.2023
AMF 6959C - Link clamp, integrated version
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
单导轨 - 循环滚珠直线导轨,高刚性,高承重(最大承重 249000 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
24.11.2021
滚子 - 滚子
Rollon
24.11.2021
AMF 6959C-xx-30 - Clamping arm
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6959KL-xx-30 - Clamping arm
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6959KL - Link clamp double-acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
LTH - 钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
24.11.2021
Custom track system - PRT2 Precision Track Systems
HepcoMotion
08.11.2023
FXRG - 模块式直线导轨,可配置双排滚珠轴承滑块,淬火渗氮钢,不同安装方式(最大长度 4000 mm)
Rollon
24.11.2021
Compact rail PLUS - 自对齐直线导轨,双排滚珠轴承,淬火辊道(最大承重 10800 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表