目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
弯型法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/einzelteile_winkel_flansch_verschr.prj},{NB=0795152000},{CTRL4=1.000},{VK=24-FE-L28-HC40},{CTRL3=1.000},{CTRL2=2.000},{CTRL=2.000},{BZ=0795152000},{BZ3=0010352000},{BZ4=0004352100},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 28},{PB=PB 100},{DLK=40},{L1=49},{L2=32.5},{L3=28.0},{SW3=41},{AM=10},{T5=7.5},{PAGE=229},{KONUSD=28.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=30.300},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=14.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=24.000},{H=21.000},{AK=42.000},{HD=32.000},{H1=8.000},{H2=38.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{ANB=21.800},{ANH=0.000},{GH=44.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{DKS=10.000},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{NDMS=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ3
订货号第3部分
ⁿ/ₐ
BZ4
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
DLK
孔径
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
T5
圆锥体深度
[mm]
0795422000
24-FE-L10-HC35
0795422000
0010102000
0004102100
L 10
PB 315
35
31.0
16.5
19
7.0
0795622000
24-FE-L12-HC35
0795622000
0010152000
0004152100
L 12
PB 315
35
31.0
16.5
22
7.0
0795632000
24-FE-L15-HC35
0795632000
0010202000
0004202100
L 15
PB 250
35
31.0
16.5
27
7.0
0795642000
24-FE-L15-HC40
0795642000
0010202000
0004202100
L 15
PB 100
40
31.0
22.5
27
7.0
0795452000
24-FE-L18-HC35
0795452000
0010252000
0004252100
L 18
PB 100
35
30.5
20.0
32
7.5
0795432000
24-FE-L18-HC40
0795432000
0010252000
0004252100
L 18
PB 100
40
30.5
22.5
32
7.5
0795442000
24-FE-L22-HC40
0795442000
0010302000
0004302100
L 22
PB 100
40
30.5
22.5
36
7.5
0795152000
24-FE-L28-HC40
0795152000
0010352000
0004352100
L 28
PB 100
40
32.5
28.0
41
7.5
0795272000
24-FE-L35-HC40
0795272000
0010402000
0004402100
L 35
PB 100
40
30.5
34.0
50
10.5
0795172000
24-FE-L35-HC55
0795172000
0010402000
0004402100
L 35
PB 100
55
38.5
32.0
50
10.5
0795882000
24-FE-S12-HC35
0795882000
0010152000
0004652100
S12
PB 315
35
30.5
16.5
24
7.5
0795252000
24-FE-S16-HC35
0795252000
0010752000
0004752100
S 16
PB 315
35
29.5
20.0
30
8.5
0795112000
24-FE-S20-HC35
0795112000
0010802000
0004802100
S 20
PB 315
35
34.5
25.0
36
10.5
0795182000
24-FE-S20-HC55
0795182000
0010802000
0004802100
S 20
PB 250
55
34.5
24.0
36
10.5
0795132000
24-FE-S20-HC40
0795132000
0010802000
0004802100
S 20
PB 250
40
29.5
22.0
36
10.5
0795892000
24-FE-S25-HC55
0795892000
0010852000
0004852100
S 25
PB 250
55
37.0
30.0
46
12.0
0795242000
24-FE-S30-HC55
0795242000
0010902000
0004902100
S 30
PB 250
55
35.5
32.0
50
13.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表