카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
スイッチ付HCM
CKD
공압 실린더
고속형 실린더
고에너지 흡수 실린더 HCM
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/high_speed_type/hcm/hcm_ws_asmtab.prj},{NB=HCM-00-32B-200-T0H-R(0)},{TYPE=HCM},{BORE=32},{MA=00},{PORT=},{CUS=B},{STROKE=200},{SWM=T0},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{OPTSW=},{OPTPRM=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=20},{B=17},{C=18},{D=37},{EA=56.5},{EB=47.5},{EC=37.8},{EE=Rc 1/4},{F=29},{KK=M10X1.25},{LL=173},{MM=12},{QA=20},{QB=12},{T=6},{WF=17},{GR=71.5},{GH=62.5},{PPATH=with_sw/hcm_ws_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FA
[mm]
FD
[mm]
FJ
[mm]
FF
[mm]
FG
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LH
[mm]
LL
ⁿ/ₐ
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
MC
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
N
ⁿ/ₐ
QA
[mm]
QB
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
WF
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
Y
[mm]
GR
[mm]
GH
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
P
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
HCM-00-20B-200-T0H-R
HCM
20
18
13
16
26
M4 depth 8
28
52
43
32.7
Rc 1/8
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
13
M8
-
-
-
-
-
-
-
164
-
-
-
-
24
-
10
8
5
2
18
10
14
5
-
15.5
199.5
33.5
20
67
58
18
23
19.5
9.5
9
HCM-00-25B-200-T0H-R
HCM
25
20
17
18
31
M5 depth 9
31
56.5
47.5
34.5
Rc 1/8
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
15
M10X1.25
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
27
-
12
10
6
2
20
10
16.5
6
-
17
212
37
20
71.5
62.5
18
24.4
22
10
8
HCM-00-32B-200-T0H-R
HCM
32
20
17
18
37
M5 depth 9
37
56.5
47.5
37.8
Rc 1/4
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
18
M10X1.25
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
32
-
12
10
6
2
20
12
20
6
-
17
212
37
28
71.5
62.5
18
25
25
10
8
HCM-00-40B-200-T0H-R
HCM
40
26
22
24
46
M6 depth 10
46
62
51
47.3
Rc 1/4
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
25
M14X1.5
-
-
-
-
-
-
-
186
-
-
-
-
41
-
16
14
7
2
26
14
26
8
-
20.5
234.5
46.5
28
77
66
18
25.7
29.5
12
10.5
HCM-00-50B-200-T0H-R
HCM
50
32
27
30
56.4
M8 depth 12
56.4
66.5
54.5
52.6
Rc 3/8
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
30
M18X1.5
-
-
-
-
-
-
-
196
-
-
-
-
50
-
20
17
8
2
30
17
32
11
-
25.5
255.5
57.5
30
81.5
69.5
18
26.2
34.7
13
11.5
HCM-00-63B-200-T0H-R
HCM
63
32
27
30
69.4
M10 depth 15
69.4
66.5
54.5
59.3
Rc 3/8
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
32
M18X1.5
-
-
-
-
-
-
-
196
-
-
-
-
60
-
20
17
8
2
30
17
38
11
-
25.5
255.5
57.5
30
81.5
69.5
18
26.5
41.2
13
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성